最大5A、150Wに切り替え可能な20個のハイパワーな汎用フォームAリレー

主な特長

  • 20個のフォームAチャネル(最大5 A、150 W)
  • アーマチュア・ラッチ・リレー、リレーカウンタ付き
  • 過熱状態を感知する温度センサ
  • チャネルの同時切り替え

Keysight 34938Aは、34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用の高出力汎用スイッチモジュールです。 独立した20個の単極単投(SPST)5 Aリレーを備えています。 このモジュールは、被試験製品、制御インジケーター、ステータスライトの電源をオン/オフしたり、外部パワーリレーやソレノイドを作動させたりするために使用されます。 30 VDC/250 VAC、5 Aの接点は、1つのチャネルで最大150 Wの電力に対応しているため、多くのパワー・ライン・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 標準の50ピンDsubコネクタは、標準的なケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションに使用できます。

ご要望、ご質問はございませんか。