HIGHLIGHTS

Keysight 34922Tは、34922A 70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ用のターミナル・ブロックです。このターミナル・ブロックは個別の配線に使用します。最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(1000本以上の接続)に対応します。34922Aモジュールへの配線接続を容易にするために、以下の2種類のターミナル・ブロックが用意されています。

  • 34922T-001(オプション001)ターミナル・ブロック(はんだ付けコネクタ付き)
  • 34922T-002(オプション002)ターミナル・ブロック(ねじ式コネクタ付き)

34922Tは着脱式のターミナル・ブロックで、外部配線を柔軟に接続できます。

34922Tに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。