内蔵された熱電対基準ジャンクションと4つの電流チャネルを備えた最大300 V、1 Aの高密度の多機能スイッチングで内蔵DMMに直接ルーティング

主な特長

  • 40個の2線式チャネル
  • 300 V、1 Aスイッチ、2 A転送電流
  • 100チャネル/sのスキャン速度
  • 2線式または4線式の複合構成
  • 内蔵の熱電対基準接合部
  • 4個の電流チャネル
  • ラッチ・アーマチュア・リレー、リレーカウンタ付き

34980A マルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34921Aモジュールは、汎用スキャン用の中でも最も汎用性の高いマルチプレクサです。 熱起電力が低く、ターミナルブロックに熱電対基準を内蔵しているため、内蔵DMMに直接温度を測定するのに最適です。 100チャネル/秒のスキャンレートを持つ高密度な多機能スイッチは、幅広いデータ収集アプリケーションに対応しています。

4つのヒューズ付き入力の追加(全44チャネル)により、1 Aまでの電流を内蔵DMMに送ることができるため、外部シャント抵抗がなくても、AC/DC電流を測定することができます。 標準の50ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、端子ブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。

ご要望、ご質問はございませんか。