Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。

ハイライト

  • 20チャネル・アクチュエータ/汎用スイッチ
  • SPDT(Form C)ラッチング・リレー
  • 300V、1Aの駆動と制御

Keysight 34903Aは、34970A/34972Aデータ収集/スイッチ・ユニット用の汎用スイッチ・モジュールです。20個の独立したSPDT(単極双投)リレーを備え、被試験製品、制御インジケータ、ステータス・ライトの電源をオン/オフしたり、外部パワー・リレーやソレノイドを作動させたりするために使用できます。マトリクス・モジュールやマルチプレクサ・モジュールと組み合わせることにより、カスタム・スイッチ・システムを作成できます。300 V、1 Aの接点により最大50 Wに対応し、多くのパワー・ライン・スイッチング・アプリケーションに使用できます。

標準付属品:

  • 34903A、20チャネル・アクチュエータ・モジュール1台
  • 校正証明書1通

ご要望、ご質問はございませんか。