お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
346A ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz、 公称値 ENR 6 dB
6dB ENRのKeysight 346Aノイズソース(10 MHz~18 GHz)は、入力-インピーダンス-感度デバイスの正確な特性評価専用に設計されています。
スタート価格:
ハイライト
キーサイトの346Aはキーサイトの雑音指数ソリューションの理想的なアイテムです。 広帯域(10 GHz~18 GHz)なので異なる周波数帯域で複数ソースの必要がありません。 ノイズソースの低SWRはテスト信号の反射を最小化して測定の不確かさを低減します。 オンからオフにしたときの反射係数の極めて小さな変化(<0.01)は、特に、入力-インピーダンス-感度デバイス(GaAsFETや多くのUHFアンプなど)の正確な特性評価のために設計されています。
- 周波数レンジ 10 MHz~18 GHz
- VSWR: < 1.3:1
- コネクタ: BNC (メス) 入力バイアス / 3.5 mm (オス)
- 低SWRにより雑音指数測定の不確かさが低減
- 特定の周波数で個別に校正されたENR値
主な仕様
最大周波数
18 GHz
最大周波数
18 GHz
さらに表示
ENR Range:
4.5 to 6.5 dB
ENR自動ダウンロード:
いいえ
過剰雑音比(ENR)- 代表値:
5-7 dB
周波数レンジ:
10 MHz to 18 GHz
最大周波数:
18 GHz
CAT/VNAスタート周波数:
10 MHz
最小周波数レンジ:
10 MHz
温度補正:
いいえ
タイプ:
Noise Source
組合わせ対象:
NFA, ESA-E Series, PNA-X , PSA Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346Aに興味がありますか?
ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz、 公称値 ENR 6 dBの機能を拡張
346A ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz、 公称値 ENR 6キロワット dBの注目リソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。