Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用のアップグレード:高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。高速デジタイジング機能を使用すれば、過渡信号を捕捉し波形を表示できます。高度なトリガリング機能は、測定の開始および終了時により高い柔軟性を提供します。
このオプションが適用されるモデル: 34465A、34470A
オーダ番号: 3446DIGU
アップグレードの内容: ライセンス証明書の受け取り、キーサイトのウェブサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェアキーコードの入手
必要な調整: なし
追加の要件: なし
インストール作業者/想定インストール時間: ユーザー、0.5時間