この1.2 mのシールド仕様の4芯コネクタは、34420Aマイクロオームメーターとのみ使用。銅製スペードラグで終端

ハイライト

Keysight 34102Aは、34420A用の低熱起電力入力ケーブルです。1.2 mのシールド付き4線ケーブルに専用コネクタが取り付けられており、ケーブルは銅製のスペード・ラグで終端されています。このケーブルは34420Aに付属しています。

34102Aは34420A専用です。

  • 長さ: 1.2 m
  • コネクタ: 銅製スペード・ラグ/34420A差込みコネクタ
 

ご要望、ご質問はございませんか。