Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
336IQPUは、IQベースバンド信号プレーヤ機能を、2チャネル33600Aシリーズ Trueform波形発生器に追加します。振幅利得/デルタ・オフセット調整やチャネル間スキュー調整を含みます。
このオプションは以下のモデルに適用されます。33612A、33622A
オーダ番号:336IQPU
アップグレードの内容:ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手
必要な調整:なし
追加の要件:IQプレーヤは33612Aおよび33622Aモデルで使用できます。より複雑なIQ信号を扱う場合は、336MEM2U 64 Mサンプル・メモリ・アップグレードを推奨します。
インストール作業者/想定インストール時間:ユーザ、0.5時間