33621A波形発生器は、Keysight独自のTrueformテクノロジーの採用により、さまざまな種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。

ハイライト

独自のTrueformテクノロジー

  • さまざまな種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
  • 正弦波の全高調波歪みが1/5に低減しているので、純度の高い信号を作成することができます。
  • 1 psのジッタで最大100 MHzのパルスを出力し、より正確なタイミングを実現します。
  • Trueform任意波形発生機能とシーケンス機能により、ユーザ定義の信号をより正確に表示することができます。

機器の特長

  • 1 Gサンプル/sのサンプリング・レートで、より時間分解能の高い任意波形を作成できます。
  • 14ビット分解能と1 mVpp~10 Vppの振幅により、振幅確度が向上します。
  • 4 Mサンプル/チャネルの波形メモリを標準装備。オプションの64 Mサンプル/チャネルを搭載すれば、非常に長い波形にも対応できます。
  • USB、LAN(LXI-Core)、GPIBインタフェース(オプション)により、PCやネットワークに非常に簡単に接続できます。

波形の作成と編集

  • 内蔵エディタを使ってフロント・パネルから波形を作成できます。
  • オシロスコープの波形を捕捉して、波形発生器に直接ダウンロードすることができます。
  • MATLAB、Microsoft Excelなどで波形を作成して、波形発生器にダウンロードすることができます。
  • BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

 

Keysight 33600Aシリーズ 波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、忠実度、柔軟性に優れています。必要なさまざまな種類の信号を簡単に作成でき、信頼性の高い出力を実現できます。

33621Aは、ニーズの変化に応じて簡単にアップグレードすることができます。

注記: 1チャネル波形発生器を2チャネル波形発生器にアップグレードすることはできません。

ご要望、ご質問はございませんか。