お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33500U 33500Bシリーズ用高安定タイムベース搭載アップグレード
33500Bシリーズ用高安定タイムベース搭載アップグレード
スタート価格:
1および2チャネル33500Bシリーズ 波形発生器に高安定タイムベースを搭載するアップグレード 33500U-OCXは、高安定タイムベースを、1および2チャネル33500Bシリーズ 波形発生器に追加して、0.1 ppmの安定度を提供し、1年間、標準タイムベースよりも20倍以上安定させることができます。
HIGHLIGHTS
33500U-OCXは、高安定タイムベースを、1および2チャネルの任意波形発生機能搭載の33500Bシリーズ 波形発生器に追加して、0.1 ppmの安定度を提供し、1年間、標準タイムベースよりも20倍以上安定させることができます。
このオプションは以下のモデルに適用されます。33509B、33510B、33511B、33512B、33519B、33520B、33521B、33522B
オーダ番号:33500U-OCX
アップグレードの内容:ハードウェア
必要な調整:ユーザによる調整は不可
追加の要件:アップグレードおよび校正のためにKeysightへの返送が必要
インストール作業者/想定インストール時間:Keysight - 受取りと同時に連絡します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。