Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 1691AD 102チャネル・ロジック・アナライザは、200MHzステート、800MHzタイミングおよび200MHz遷移タイミングの機能を備えています。PCをホストとするため、お使いのPC環境でデバッグ作業を実行できます。一般的なWindows(R)をベースとしたインタフェースにより、複雑なロジック・アナライザ測定も簡単に実行できます。すべての操作を直接1つのウィンドウから実行することができます。
トリガするにはボックスを描きます。KeysightのSimple Trigger、Quick TriggerおよびAdvanced Trigger機能により、トリガリングの複雑さが解消されます。エッジとパターンによりイベントを定義する場合は、Simple Triggerのプルダウン・メニューを使用します。Quick Triggerでは、問題と思われるイベントが再発生するかどうかを、ディスプレイ上でそのイベントの周りにボックスを描くだけで確認することができます。残りの操作はQuick Trigger機能が行ってくれます。文に似た構造を持つ、Advanced Triggerのドラッグ・アンド・ドロップ・グラフィック・アイコンを使用すれば、複雑なトリガ・シナリもカスタマイズすることができます。