お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11930Bパワーリミッタ、5 MHz~6 GHz, N型
さまざまなRF/マイクロ波機器の入力回路を保護します
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: 5 MHz~6 GHz
- 挿入損失: 1.0 dB(16 MHz~3 GHz)、1.5 dB(~6 GHz)
- リターン・ロス: 21 dB(16 MHz~3 GHz)、17 dB(3 GHz~6 GHz)
- 最大入力パワー・レベル: 3 W(連続)、6 W(パルス、30 msパルス幅、10%デューティ・サイクル)
- リミッティング・スレショルド: 30 dBm(代表値)
- 最大DC電圧: 30 V
Keysight 11930Bリミッタは、各種のRF/マイクロ波機器に対する入力保護を実現します。リミッタの故障モードはオープン回路またはグランドへの短絡なので、機器を損傷から保護することができます。11930Bは、スペクトラム・アナライザおよび信号源に対しても同じ保護を実現します。さらに高いパワー・レベルに対しても、リミッタの故障モードはオープン回路またはグランドへの短絡なので、機器を損傷から保護することができます。 11930BにはN型コネクタが付属しています。本パワー・リミッタは、挿入損失の低さと低入力レベルでの線形動作を特長とし、過渡信号や短時間の過負荷に対する保護を実現します。
N19301Bに興味がありますか?
11930B パワーリミッタ、5 MHz~6 GHz, N型の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。