Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements

HIGHLIGHTS

  • 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
  • オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
  • 挿入損失: 0.7dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)

Keysight 11922Dは、高精度2.4mm同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します。 DC - 50GHzの周波数範囲で、50オーム系コンポーネントを測定するために設計されています。

  • 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
  • オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
  • 挿入損失: 0.007dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)
 

ご要望、ご質問はございませんか。