24 dB以上のリターンロスと-40 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴

特点

  • 2.4mm(オス)-2.92mm(オス)コネクタ(間)
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 40GHz
  • リターン・ロス: > 24 dB
  • 再現性: -40 dB
  • 電気長: 11.3 mm
  • 全長: 16.4 mm
  • 直径: 9.0 mm

Keysight 11904Aは、DC - 40GHzで使用する2.4mm(オス)-2.92mm(オス)の度量衡グレードのアダプタで、長さ16.4mm、直径9mmです。 このアダプタは、堅牢なテスト・ポートを、被測定デバイスに合わせられる接続に変換します。

ご要望、ご質問はございませんか。