HIGHLIGHTS

  • 周波数レンジ:10 Hz~1800 MHz
  • 挿入損失:<1.0 dB
  • 最大10 Wの平均パワーと100 Wのピーク・パワーの反射

11867A RFリミッタは、スペクトラム・アナライザ、カウンタ、増幅器などの測定器の入力回路をハイ・パワーから保護し、測定性能への影響を最小限に抑えるために使用します。このリミッタ(10 Hz~1800 MHz)は、最大10 Wの平均パワーと100 Wのピーク・パワーを反射します。挿入損失は、0.75 dB未満です。
 

11867A RF Limiter

11867Aに関心を持っていただけましたか?

ご要望、ご質問はございませんか。