ハイライト

アッテネータとスイッチング機能

  • 最大20個のSPDTスイッチと4個のプログラマブル・アッテネータを制御可能
  • キーサイトのエレクトロメカニカル・スイッチおよびソリッド・ステート・スイッチの駆動
  • 連続駆動とパルス駆動の両方に対応

リモートコントロールとプログラミング

  • LXI規格に準拠し、フル機能を備えたグラフィカルなWebインターフェイスを介して11713Eをリモートで制御およびトリガすることが可能
  • GPIB、USBおよびLANオプションにより、簡単にリモート統合が可能
  • 標準SCPIプログラミング言語
  • キーサイト 11713Cとの完全な下位互換性

駆動電源

  • 5 V、15 V、および24 Vの3電圧供給
  • ユーザー定義の電圧供給
  • 最大連続電流:3.4A

その他の機能

  • 自動試験装置(ATE)のセットアップ、スイッチング、リモートコントロールを迅速に行うためのユーザーフレンドリーなインタフェース
  • カウンターを内蔵し、スイッチの寿命を簡単に監視
  • キーサイトのプログラマブルアッテネータとスイッチに14種類のオプションのケーブルタイプでポイントツーポイント接続

迅速かつ容易なデザイン検証と自動テスト

キーサイトのLXIに準拠した11713Eアッテネータ/スイッチ・ドライバは、4個のプログラマブルアッテネータと4個のSPDTスイッチをリモートまたはフロントパネルから駆動制御できます。 キーサイト11713Eは、最大20個のスイッチを独立して制御することもできます。 ベンチトップとATEの両方の環境を考慮して設計されたこの柔軟なスタンドアロンドライバーは、使いやすいユーザーインタフェース、多様なスイッチングオプション、ソフトウェアプログラマビリティ、リモートコントロール機能を備えており、デザイン検証や自動テストを迅速かつ容易に行うことができます。

また、電源を内蔵しているため、外部電源が不要です。 キーサイト11713Eには、オプションで14本のプラグイン・ドライブ・ケーブルが用意されており、キーサイトのプログラマブルアッテネータやスイッチにポイントツーポイントで接続できます。

ATEシステムのフロントパネルおよびリモートコントロールを迅速かつ容易に実現

フロントパネルのプッシュボタンと見やすいLCDディスプレイにより、電圧、TTL機能、連続駆動、パルス駆動、IPアドレスなどの機能を簡単に設定することができます。強力なソフトウェアプログラミングと、GPIB、USB、LAN接続、ソフトウェア機器ドライバにより、機器とプログラミングの互換性があります。

11713E アッテネータ/スイッチ・ドライバ

11713Eに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。