Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 11668A ハイパス・フィルタは、50MHz未満のアクティブ・デバイスを測定する場合にお推めします。11665Bの後に11668Aを使用することにより、変調器ドライブ・フィードスルーを8mVから1mVに低減でき、増幅器が飽和することを防止します。11665Bからのフィードスルーは-65dBmで、システム性能を悪化させないため、受動素子の測定には11668Aフィルタの使用は必要ありません。