お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10726Aビームベンダー
入射ビームを90度の角度で屈折させるキーサイト 10726Aは、ビーム径9 mm以下用に設計されています。 この光学は本体のみですので、ユーザー提供のマウントが必要です。
スタート価格:
ハイライト
入射ビームを90度の角度で屈折させるKeysight 10726Aは、ビーム径9 mm以下用に設計されています。 この光学部品は、ユーザーが用意したマウントが必要です。
- 角度レンジを広げるために3軸干渉計と組み合わせて使用
- 光学レイアウトで最大限の柔軟性を可能にする多くの屈折光学製品の1つ
- 反射率:99 %(代表値)、98 %(ワーストケース)
- 重量:10 g
- PCおよびVMEbus互換システムで使用可能
10726Aに関心をお持ちいただけましたか。
ビームベンダーの機能を拡張
10726Aビームベンダーの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。