HIGHLIGHTS

Keysight 10723A 高安定アダプタは、Keysight 10706A 平面鏡干渉計を Keysight 10706B 高安定平面鏡干渉計に変えます。10706B は、温度安定化されており、測定ドリフトが従来の平面鏡干渉計の約 1/12 に減少しています。

10723A は、個々のアプリケーション特有の物理的レイアウトおよび測定要求を満たすべく、測定光学機器を誂えた干渉計システムのコンポーネントの 1 つです。適当なレーザ・ヘッドとシステム電子装置によって構築され、光学機器は精密ポジショニング・システム部を構成します。この精密ポジショニング・システム部は、製品品質を向上し、イールドを高め、結果として精密製品の製造が容易に捗ります。

  • 質 量: 49 g
  • 経済的、平面鏡干渉計の単純な改造
  • PC/VMEbus コンパティブル・システムで利用可能
さらに表示
10723A High-Stability Adapter

10723Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。