Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
3ステート2.5Vデータ・ポッドはKeysight 16720Aおよび1670G-004パターン・ジェネレータで使用することができます。これらのパターン・ジェネレータでは少なくとも1個のクロック・ポッド、最大4個のデータ・ポッドと、各クロックおよびデータ・ポッド用のリード・セットが必要です。使用する10473Aデータ・ポッド1個につき、10498Aリード・セット1個が必要です。