キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2014-09-22 A.02.24 Calibration data restore bug fixed. Frequency spot unlock bug fixed.
リリース バージョン
2014-09-22 A.02.24
Version Description
Calibration data restore bug fixed. Frequency spot unlock bug fixed.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to your PC

インストール方法

  1. Extract and copy the file N9310A.update into the ROOT DIRECTORY of USB memory stick
  2. Insert USB stick into FRONT panel USB connector
  3. Power off, then power on N9310A instrument
  4. N9310A will perform firmware upgrade automatically
  5. If there is a notice to restore data, press Enter to restore the cal data.

Then, the firmware upgrading process is completed. Press [Utility] > More > Information to check the firmware revision information.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • N9310A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE