These files are also included in Help > Examples of 89600 VSA software.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2014-05-15 1.0 Initial Release
リリース バージョン
2014-05-15 1.0
Version Description
Initial Release

ダウンロード方法

  • Click on the Download button­
  • Select Save
  • Open the zip file
  • Save the executable file and user's guide to the appropriate folder

インストール方法

  • See Supporting Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8 Professional
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate

前提知識

  • 89600 VSA v18 or later to be installed, licensed with Option 200, 300 and AYA

対象測定器

  • N9070A Wideband Signal Analysis Solution
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE