When purchased with a logic analyzer, the application software you order is installed on the instrument hard drive. If you need to add application support after your initial logic analyzer purchase or are controlling a logic analyzer from a host PC, you must install the appropriate software before you can make measurements.

To install the application software you have downloaded, select Start, Run… SetupLAPDKxxxxxxxx.exe (where xxxxxxxx is the version number), OK.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-08-24 06.10.0000 For installing the compatible Keysight B4641A Protocol Development Kit (PDK) software package.
リリース バージョン
2015-08-24 06.10.0000
Version Description
For installing the compatible Keysight B4641A Protocol Development Kit (PDK) software package.

ダウンロード方法

  • Click the download button, select file and save.

インストール方法

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012

対象測定器

  • U4431A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE