For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2019-06-26 1.1.0.0 Added inhibit function and MATLAB 64 bit support.
リリース バージョン
2019-06-26 1.1.0.0
Version Description
Added inhibit function and MATLAB 64 bit support.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviACPwr 1.2

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • AC6801A, AC6802A, AC6803A, AC6804A, AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B

関連リンク

ダウンロード方法

  1. Make sure that the STMicroelectronics DfuSe application is installed.
  2. Click the Download button.
  3. Save the file to your computer and note the directory where the file is saved.
  4. Unzip the file to access the firmware files.

インストール方法

  • Follow steps 4 to 12 in the “Updating Firmware” section in the “Service and Maintenance” chapter of the Keysight AC6800 User’s Guide

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviACPwr 1.2

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • AC6801A, AC6802A, AC6803A, AC6804A, AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B

関連リンク

SHOW MORE