What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N109256CA TX Test Application Software and 30-Day Trial License
The Keysight N109256CA TX test application can be used with the N1000A/86100D DCA-X or N109X DCA-M Series oscilloscopes to quickly and accurately perform NRZ and PAM4 measurements.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2019-04-17 | 01.00.0024 | The N109256CA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in OIF-CEI 4.0 (56G-VSR/MR/LR) |
リリース | バージョン |
---|---|
2019-04-17 | 01.00.0024 |
Version Description |
---|
The N109256CA application lets you quickly characterize TX parameters outlined in OIF-CEI 4.0 (56G-VSR/MR/LR) |
ダウンロード方法
Click the download button.
インストール方法
Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows 10
前提知識
FlexDCA version A.05.80 or later
対象測定器
- 86100D DCA-X Oscilloscope & N109X DCA-M Electrical Oscilloscope
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE