何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight BenchLink データロガーの最新バージョン
Keysight BenchLink Data Logger 3ソフトウェアを使えば、データを簡単に収集して解析できます。このソフトウェアは、Windowsベースのアプリケーションであり、一般的なスプレッドシート環境で収集する測定データを定義できます。
BenchLink データロガー 3をインストールするには、Keysight IOライブラリ(バージョンM以降)がインストールされている必要があります。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2012-01-01 | 4.3.00 | Data logging software for the 34970A and 34972A data acquisition / data logging switch units. |
リリース | バージョン |
---|---|
2012-01-01 | 4.3.00 |
内容 |
---|
Data logging software for the 34970A and 34972A data acquisition / data logging switch units. |
ダウンロード方法
- Click Download button
- Save file to PC
インストール方法
-
Uninstall any earlier version
CAUTION: Save all configurations and data files before uninstalling an earlier version. See transferring data and configurations to a new version in the Supporting Documentation. -
Run .exe file to install
Run-time components Microsoft .Net 2.0 and Data Access 2.8 SP1 will be installed
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Pro; Enterprise and Ultimate (Excludes Home Edition)
- Windows Vista (Excludes Home Edition)
- Windows XP SP 3 (Excludes Home Edition)
前提知識
- Controller: Recommend Pentium 4, 800 MHz or greater, Min: Pentium III, 500 MHz
- RAM: Recommend 256 MB or greater, Min 128 MB
- Disk Space: Recommend 200 MB, Min 100 MB
- Display: 1024x768 resolution, 256 colors
- Agilent IO Libraries Version 14.1 or later (CD included with instrument or download from www.agilent.com/find/iosuite)
- Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher (to view documentation)
- User mode: Power Users and Administrators only
対象測定器
- 34970A and 34972A
関連リンク
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE