何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Genesys Signal Control シンセシス
Genesys Signal Control シンセシスは、RF回路中のパワー・フローをルーティングするさまざまな集中定数/分布定数回路をシンセシスすることにより、デザイン時間を短縮します。マウスを何回かクリックするだけで、無線アプリケーションや航空宇宙/防衛アプリケーション向けのカップラ、スプリッタ、バラン、アッテネータの集中定数/分布定数トポロジーをシンセシスできます。
RFコンポーネント・デザインの生産性向上
RFコンポーネント・デザインにSignal Control シンセシスを使用することで、航空宇宙/防衛、無線、衛星通信、高速データ・ネットワークなど、さまざまな分野で使用されるシステム機能ブロックのデザイン時間を短縮できます。Signal Control シンセシスで作成された回路構造は、遠隔測定、レーダ、無線機、基地局、マイクロ波ハイブリッド、SIP、測定アプリケーション、システム・インテグレーションなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。
Signal Control シンセシスで作成できるコンポーネント
- スプリッタ
- 0°:Wilkinson、変換回路、抵抗性
- 90°:分岐ライン、集中定数、Langeカップラ、後進波、横型結合ライン
- 180°:レース、変換回路 - 方向性結合器 – 分岐ライン、Lange、後進波(7種類)、横型結合ライン
- バラン:結合ライン、変換回路、集中定数、半波長¼波長同軸
- アッテネータ:抵抗性、抵抗膜
Signal Control シンセシスはGenesys環境に緊密に統合されているので、最適化、歩留まり、SMTパーツ・ライブラリ、レイアウトなどのすべてのRF環境と、ノンリニア・シミュレータ、プレーナ電磁界、システム・シミュレーションとを統合して利用できます。
この強力なシンセシス機能は、次のGenesysバンドルで使用できます。