何をお探しですか?
Genesys Spectrasys Simulation
Genesys Spectrasysは、強力なRFシステム・シミュレータで、RFシステム・デザイナにユニークな根本原因解析機能を提供します。他の手法では特性評価が困難または不可能な不要なスプリアスの原因などのRFアナログ効果を、迅速に診断することができます。
優れたRFシステム・アーキテクチャの作成
Genesys Spectrasysは、RFシステム・デザインの早い段階で特に有用です。この段階では、下流でのコストや作業時間に大きな影響を与える、アーキテクチャ、周波数、コンポーネント・パーティショニングに関する重要な決定が行われます。重要なRF効果を考慮することにより時間を節約し、同時に全RFシステム性能の対話型のグラフィカル診断を提供します。
スプレッド・シート、演算/DSPソフトウェア、回路シミュレータの制限を克服します。これらの手法では、モデル・セットが制限されたり、RF効果(インピーダンスの不整合)を完全に無視して、貧弱なシステム仕様の原因となる問題を特定し診断することが困難です。Spectrasysでは、RFシステム・デザインの早い段階で、アーキテクチャの選択の誤りを特定し、訂正した後、周波数プラン、ボード領域、レイアウト、部品表、性能を決定することができます。Spectrasysは、さまざまな無線アプリケーション、航空宇宙/防衛、衛星通信、レーダ、複雑なパワー・アンプ構成の基地局、医療、民生用機器などの分野で使用され、下流でのコストやシステム統合の遅延を最小に抑えるために高周波数システムを最適に設計することができます。
Spectrasysのユニークなテクノロジー
Spectrasysは、SPARCA(Spectral Propagation And Root Cause Analysis)と呼ばれるRFシステムのシミュレーションと診断に特化したスペクトラム・ドメインのシミュレーション手法を活用しています。この診断機能は、他のRFシステム・アーキテクチャ・ツールにはありません。Spectrasysは、システム内のすべての高調波と相互変調成分の個別の寄与や伝搬経路を、解析して保持します。この情報は、対話形式で利用でき、問題のあるスプリアス成分を特定できるだけでなく、発生場所や対話形式によるアーキテクチャの修正作業についても示してくれます。
Genesys Spectrasysを使用するには?
Genesys Spectrasysと、Spectrasysと連携して機能するシステム周波数プランニング・ツールのWhatIFは、システム機能ブロックを含む以下の3つのGenesysバンドルで使用できます。
- W1323BP Genesys Core、Systemバンドル
- W1326BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、Systemバンドル
- W1328BP Genesys Core、シンセシス、Circuit、System、EMバンドル
PathWave RF 合成 (Genesys) の技術概要に戻る