何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34401Aの標準付属品
標準のKeysight 34401Aマルチメータ、6.5桁には、以下が付属しています。
- (1) 34401Aディジタル・マルチメータ、6.5桁
- (1) 電源コード
- (1) テスト・リード・キット
- (1) IntuiLink CDソフトウェア
- (1) ケーブル、RS-232、9ピン
- (1) 校正証明書
- (1) テスト・レポート
付属品として発注できるオプション:
・ #0B0 - マニュアル・セットを削除
・ #908 - ラック・マウント・キット(5063-1407)
・ #AB0 - 繁体字中国語ユーザーズ・ガイド(34401-90407)
・ #AB1 - 韓国語ユーザーズ・ガイド(34401-90406)
・ #AB2 - 簡体字中国語ユーザーズ・ガイド(34401-90408)
・ #ABD - ドイツ語ユーザーズ・ガイド(34401-90401)
・ #ABE - スペイン語ユーザーズ・ガイド(34401-90404)
・ #ABF - フランス語ユーザーズ・ガイド(34401-90402)
・ #ABJ - 日本語ユーザーズ・ガイド(34401-90403)
・ #ABZ - イタリア語ユーザーズ・ガイド(34401-90405)
・ #AKT - ロシア語ユーザーズ・ガイド(34401-90428)
発注可能なその他のアクセサリ:
- 34401Aの上部に取り付け、マニュアルやケーブルの保管に使用。 34161Aアクセサリ・ポーチ
- コンピュータのUSBポートから34401Aをプログラムするために使用。 82357A Windows用USB-GPIBコンバータ
- PCIベース・コンピュータにIEEE-488インタフェースを追加。 82350B Windows用PCI高性能GPIBインタフェース・カード
- ラックマウント*および1台の34401Aを左側または右側に載せるためのフィラー・パネル。 34190Aラック・マウント・キット
- 34401Aを保護するための頑丈な運搬(および輸送)ケース 34131A輸送ケース
- 34401Aで最大30Aの高電流を測定するために使用。 34330A電流シャント
- クリップ/プローブ・アレイを追加。 34132Aデラックス・テスト・リード・セット
- すべり防止ポゴ・チップを使用した精密プローブ。 34133A精密テスト・リード
* 2台の34401Aをラックに並列に載せる場合は、ロックリンク・キット(p/n 5061-9694)とフランジ・キット(p/n 5063-9212)が必要です。
関連製品:
- 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器 : フロント・パネルからパルスなど14種類の波形を作成できます。 33220A、20MHzファンクション/任意波形発生器
- 53131A周波数カウンタ、10桁 : 周波数測定、タイム・インターバル、パルス測定が可能。 53131Aユニバーサル・カウンタ、10桁/s、500ps
- 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ : アナログ信号とディジタル信号を同時に表示します。 54622D 2+16チャネル、100MHzミックスド・シグナル・オシロスコープ
- Keysight T&M Programmers Toolkit : Visual Studio .NETから測定器を制御できます。 Keysight T&M Programmers Toolkit
- Keysight VEE Pro : Keysight VEEグラフィカル・プログラミング環境で測定器を簡単にプログラムできます。 Keysight VEE Pro