何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
86100A 用アップグレード LS-120 SuperDisk の作成
- 重要: LS-120 SuperDisk にモデル番号とファームウェア・リビジョンのラベルを付けます。 そして、そのラベルに "1/1" と付記します。 すべてのファームウェア・リビジョンは、同じファイル名を持ちますので、区別するためです。
- あなたの PC の LS-120 SuperDisk ドライブにその LS-120 SuperDisk を挿入します。
- あなたの PC 上のハード・ドライブにテンポラリ・ディレクトリを作ります。
- このページの下にリストされているファームウェア・アップグレード・リンクをクリックし、そのファイルをテンポラリ・ディレクトリにセーブします。
ダウンロードが完了したら、ファイルを解凍するためにダブル・クリックするか、ラン・コマンドを使います。 デフォルトでは、フォルダを C:\Firmware\Upgrade\A.05.00 に作り、ファイル名 86100upg.arq および 86100upg.hdr の 2 つのファイルをそこに置きます。
- その 2 つのファイルを LS-120 SuperDisk にコピーします。
- その LS-120 SuperDisk を使い、そのインストラクションに従ってファームウェアをアップグレードします。