Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本 日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
イノベーションを促進させるための厳選されたサポートプランをチェックしましょう
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、ビット・エラー・レート・テストとビット・エラー・レート・テスタ(BERT)を使用したレシーバ・テストの要点を学習します。
内容:
Lesson 1 - BERTsの概要
デジタル通信回路の性能試験に用いられるBERT(ビット・エラー・レート・テスタ)の基本について紹介します。BERTは、受信したデータストリームを元のデータストリームと比較し、結果のビットエラー率(BER)は、伝送チャネルによって発生したエラーの数を示します。
Lesson 2 - シリアル・データ・リンクの特性評価
BER の計算方法、BER の測定方法、BER 結果の解釈方法など、BER テストの基本について説明します。また、静的BERテストや動的BERテストなど、さまざまなタイプのBERテストについても説明します。
Lesson 3 - レシーバ・テスト、ビット・エラー・レートの基本
BERT のさまざまなコンポーネント、BERT の使用方法、および BERT 結果の解釈方法など、BERT について詳しく紹介します。また、使用可能なさまざまなタイプの BERT についても説明します。
Lesson 4 - BERTの紹介
BERT の使用方法をハンズオンで紹介します。BERTの設定方法、テストパターンの生成と送信の方法、およびBERT結果の解釈方法について説明します。
Lesson 5 - 障害
BERTを使用したBERテストの実践的な経験を提供します。静的BERテスト、動的BERテスト、およびアイパターン分析の実行方法について説明します。
Lesson 6 - 障害とはどのようなものか
BERTを使用してデジタルレシーバーの性能をテストする方法について説明します。レシーバー感度、レシーバー・タイミング・ジッター、レシーバー・アイ幅の測定方法について説明します。
Lesson 7 - BERTを使用したBERT測定
コースの最後に、取り上げた主要な概念を要約します。また、BER テストと BERT についてさらに学習するためのリソースもいくつか用意されています。
カタログ
高性能デジタル製品
今日のエンタープライズ製品やコンシューマ製品では、低消費電力で高速な処理が求められており、設計マージンを極限まで押し上げています。コンシューマ・テクノロジー、通信インフラストラクチャ、データセンター、純粋科学、電子戦、量子コンピューティングが計測の限界を押し広げています。物理層の特性評価、検証、コンプライアンス・テスト・システムについて学習します。
hardware
M8040A 64 GBaud 高性能BERT
M8040A 高性能BERTは、PAM4/NRZ信号と最大64 Gbaudのデータレートをサポートし、400 GbE規格テストのすべてのタイプに対応します。
How to Analyze PAM4 Receiver Signals
Characterize PAM4 with BER and SER measurements
DDR4およびDDR5メモリの紹介
このコースでは、DDR4の測定について概説し、DDR4からDDR5に移行する設計者向けのアドバイスを共有します。
何をお探しですか?