Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
We test out an urban legend. Can a wireless car key fob's range be increased just by holding the key up to your face? Would it help to put on a tinfoil hat? Find out in this fun episode of Keysight's Live from the Lab.
Lesson 1 - Range Boosting a Wireless Car Key
A Keysight engineer uses an RF power meter to measure the signal strength of a car key from different distances. He finds that holding the key up to your chin does not actually increase the range, but it can help to direct the signal in a more favorable direction. Also discussed are other methods for boosting the range of a wireless car key, such as using a metal reflector or installing an amplifier.
hardware
N9918B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz
軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。
How to Maximize Power Amplifier Efficiency and Linearity
Use a vector network analyzer with wideband vector signal analysis capabilities using multiple coherent receivers
何をお探しですか?