干渉信号の検知、特定、検出はますます困難になっています。 長期にわたるスペクトラムの監視と記録により、帯域とチャネルの活動に関する知識を日毎に、もしくは分単位で拡大することができます。 この知識は、商業用無線サービス、施設スペクトラム管理、規制活動、軍事、テストレンジ運用などの広範なアプリケーションに応用できます。

傍受、検波、モニタ、トレンド、解析のいずれの目的であっても、当社のスペクトラムモニターと信号解析のソリューションおよび無線通信に関する深い専門性は競争力の向上に役立ちます。

スペクトラムモニターのワークフロー

スペクトラムモニターの主な実施手順は次の通りです。
  1. 展開計画とモデリング
  2. RF調査、信号の分類
  3. 信号解析と識別
  4. エミッタ―位置
  5. スペクトラムデータとレポートの作成
スペクトラムモニターのワークフロー
N6820ES スペクトラムモニタリングSurveyor 4Dソフトウェア

自動RF調査、信号の分類

N6820ESシグナルサーベイヤー4Dソフトウェアは、多くのRFレシーバーと互換性があり、それにはN6841A RFセンサ、M9393A PXIベクトル・シグナル・アナライザ、およびFieldFoxハンドヘルドアナライザ、その他を含みます。 このソフトウェアでは、ギャップのないモニタリング、高度なエネルギー検出、トリガ、自動のアラームタスクで、スペクトラムの使用状況を認識することができます。

信号解析と識別

IQ時系列の記録が完了した後、キーサイトのベクトル信号解析ソフトウェアに記録を読み込み、解析、復調、分類することができます。

89600 VSAデジタル復調
N6854A RF位置情報サーバーソフトウェア

エミッタ―位置

到達時間差(TDOA)、受信信号強度(RSS)、もしくは独自の適応ハイブリッド技術を使用した強力なジオロケーションアルゴリズムにより、N6841A RFセンサのネットワークを使用して未知のRFエミッターの位置を特定可能。 Google Earthなどのマッピングソフトウェアにジオロケーションの測定結果をエクスポートできます。

スペクトラムモニタリング受信機

RFスペクトラムの監視とRF干渉に対する保護。 キーサイトは、高性能シグナル・アナライザから、リモート耐候性センサ、手頃な価格のハンドヘルド・シグナル・アナライザまで、スペクトラムモニタリングに関する幅広い範囲のツールを提供しています。

スペクトラムモニタリングの画像

さらに詳しく

ご要望、ご質問はございませんか。