自動車業界の未来は、エレクトロニクス革命と、クリーン・エネルギー・エコシステムの導入にかかっています。センサとアプリケーションの数が劇的に増加していることは、パワー効率、安全性や信頼性の高い接続、センサフュージョンに対する新しいテストが必要なことを物語っています。車載用システムを徹底的に検証することで信頼性、規格準拠、安全性を確保し、自動車の迅速なイノベーションを容易にすることができます。

次世代の車載用レーダー

レーダーやカメラ、ライダー、センサなどのテクノロジーを強力な人工知能(AI)ソフトウェアと組み合わせることで、あらゆるレベルの高度運転支援システム(ADAS)を可能にし、自動運転車を実現することができます。

デザイナーやエンジニアはミッションクリティカルなシステムが完全に安全なことを証明する必要があります。当社のシミュレーション/テストソリューションにより、正確性と信頼性を検証し立証することができます。

迅速な自動車革命を容易に

自動車メーカーはレーダーモデリングにより開発の迅速化を推進

ある主要なグローバル自動車メーカーは、高周波数・高帯域幅のレーダーセンサを搭載する高度運転支援システムを開発しています。SystemVue車載用レーダー・ライブラリ・ソフトウェア、M8195A 任意波形発生器、N9041B UXAシグナル・アナライザを使用することで、同社は開発時間を最大30%短縮しました。このメーカーでは、エンジニアがデザインプロセスの早期に問題を検証して対処できるようにしたため、予想された20%のデザイン時間短縮を実現しました。

パワー、コネクテッドカー、センサに対応する包括的なソリューション

キーサイトのeMobilityとコネクテッドカーの専門知識をご活用ください。