何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PXI製品 - キーサイト : 販売またはサポートが終了した製品
該当フィルターはありません
フィルター&ソート
106 Results
並び替え
お勧め
アルファベット順
最新(日)
該当フィルターはありません
5
3
6
3
11
2
3
1
3
6
7
6
29
2
21
4
1
並び替え
アルファベット順
最新(日)
表示されている結果 : 1 - 12 / 106
並び替え:
お勧め
アルファベット順
最新(日)
M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー
スタート価格:
無線コンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの迅速なソリューション作成と製造テストを目的として設計しています。 内蔵のリアルタイムFPGAにより加速された測定も提供されています。
M9101A PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
スタート価格:
M9101Aは、500 μsのスイッチング速度を備えた64チャネルの2線式マルチプレクサで、さまざまなチャネルの信号を単一ポイントへ高速にルーティングします。
M9380A PXIe連続波(CW)ソース
スタート価格:
高速データインターフェースや高速自動テストシステム用に設計された、正確でコンパクトな高出力CWソースです。
M9111A PXIe 高速ソース測定ユニット、18 W
スタート価格:
M9111Aは1スロット2象限のPXIeモジュールであり、安定したグリッチのないソースとシンク、高確度の測定を提供します。
M9614A PXIe 5-channel Source / Measure Unit, 100 pA
スタート価格:
The Keysight M9614A is a PXIe 5 channel source / measure unit (SMU). It supports accurate measurement up to 30V / 500mA with resolution down to 6μV / 100pA.
M9290A CXA-M PXIeシグナル・アナライザ
スタート価格:
M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザは、最高26.5 GHzまでの性能を提供します。 掃引およびFFTモードで、スプリアス信号および高調波の特定が可能。
M9381A PXIeベクトル信号発生器
スタート価格:
キーサイトM9381APXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHz〜6GHzの周波数レンジを提供します。
M9022A PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3
スタート価格:
The M9022A is a PXIe System Module and is installed in the system slot of a PXIe chassis. When combined with an appropriate host adapter, it will provide a high data BW connection between the host PC and the chassis.
M9048B PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3
スタート価格:
The M9048B is a PCIe Host Adapter (with one Gen 3 x8 PCIe cable link capable of achieving speeds up to 8 GB/s) for desktop or rack-mounted external computers.
M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ
スタート価格:
The M9217A is a single slot 2-channel PXIe digitizer with sample rate up to 20 Msa/s and resolution of 16-bit. Inputs are isolated and can measure up to ±256 V making it suitable for applications such as automotive, Aerospace/Defense and Industrial.
M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ
スタート価格:
The M9185A is a fully independent, isolated D/A converter that is capable of supplying high voltage levels in parallel of up to eight or sixteen channels.
M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA
スタート価格:
The M9188A is a PXI based Dynamic Digital to Analog Converter which has 16 simultaneous channels capable of supplying stimulus waveform signals at high voltages.
表示されている結果 : 1 - 12 / 106
No information available
No information available
Select up to 6 products
Compare ()
Prev
Next