何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
光コンポーネントテスト製品 - キーサイト : 販売またはサポートが終了した製品
該当フィルターはありません
フィルター&ソート
31 Results
並び替え
お勧め
アルファベット順
最新(日)
該当フィルターはありません
4
4
13
8
2
1
並び替え
アルファベット順
最新(日)
表示されている結果 : 1 - 12 / 31
並び替え:
お勧め
アルファベット順
最新(日)
86122C 光波長計
スタート価格:
キーサイトの新しい86122C マルチ波長計は、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタレーザー光源や光サブシステムの開発、製造、検証に最適です。
N7731C 2チャネル1x4光スイッチ
スタート価格:
N7731Cは2つの独立した1x4光学スイッチを備えており、最大4台のデバイスをテストセットアップに接続するか、または同じ被試験デバイスで最大4台の測定器を共有するのに理想的です。
N7764C 4チャネル光アッテネータ
スタート価格:
シングル・モード・ファイバ用ーN7764C 4チャネル可変光アッテネータにより、非常に効率的な光トランシーバーテストとネットワーク統合テストを実現します。 電気的に制御された可変光アッテネータ(VOA)モジュールをベースにしています。
N7752C 2チャネル光アッテネータおよびパワーメータ
スタート価格:
シングル・モード・ファイバー用N7752C 2チャネル可変光アッテネータにより、非常に効率的な光トランシーバーテストとネットワーク統合テストを実現します。 2個の追加の独立した光パワーメータが備えられ、電気的に制御された可変光アッテネータ(VOA)モジュールをベースにしています。
N7711A シングルポート波長可変レーザ・システム光源
スタート価格:
N7711Aシングルポート波長可変レーザー光源は最新の伝送システムの現実的なロード用光源として最適です。 CバンドおよびLバンド版で購入可能で、サイズはハーフ19インチ幅、高さ1ユニット。
N7776C 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン
スタート価格:
新しいKeysight N7776C トップライン波長可変レーザー光源は、静的動作でも掃引動作でもクラス最高の確度とpm以下の再現性を達成するように設計されていて、優れたテスト効率を実現します。
N7778C波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE
スタート価格:
N7778Cは、機能、性能、価格のバランスが取れており、コスト効率の良い高スループットの製造現場での部品検査に適しています。
N7736C 4チャネル2x2光スイッチ
スタート価格:
N7736Cは、基準経路の被試験デバイスをバイパスする場合または入力信号(信号源)-レスポンス(検知器)のセットアップで信号を逆方向にする場合に理想的な4つの独立した2x2光スイッチを提供します。
N7768C 4チャネルマルチモード光アッテネータ
スタート価格:
N7768Cは、マルチモード・ファイバ・アプリケーション用の4チャンネルパワーモニター付き光アッテネータです。 バルク・オプティック・フィルターと視準をあわせたビームパスは、すべての入力モードに対して一様な減衰を保証するように設計されています。 IEC 61280-4-1のencircled flux条件に準拠した信号のビームプロファイルを維持します。 スピード、コンパクトさ、光学品質を製造テスト用に最適化しました。
86120D マルチ・ウェーブレングス・メータ
スタート価格:
For the measurement of light sources and signals in wavelength ranges from 700 nm to 1700 nm, the 86120D offers a compelling set of features. This includes ±1.5 ppm accuracy (typical ±1 ppm) and a measurement cycle time of just 0.6 seconds.
N7781C 偏波アナライザ
スタート価格:
Keysight N7781Cは光信号の偏波特性を解析するコンパクトな高速アナライザです ポアンカレ球上(ストークスパラメータ)の偏波状態(SOP)の表示を含みます。
表示されている結果 : 1 - 12 / 31
No information available
No information available
Select up to 6 products
Compare ()
Prev
Next