【公式】再生品ストア

会員登録のメリット

キーサイト再生品ポータルサイトの表示をカスタマイズできる

お客様の情報をもとにキーサイトチームが迅速に対応

製品価格や在庫状況の最新情報をお届けします

既に会員登録済みの方はこちら ログイン

アカウントを作成

How can we help you?

Technical Question

  • Product selection
  • Configuration assistance
  • Application support

Sales Question

  • Warranty extensions
  • Calibration plans
  • Additional software options
  • Education discounts

Stay Up to Date

フォームを送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

This instrument can be shipped to .
For shipping time or custom orders, please contact us.
Unfortunately this instrument cannot be shipped to due to restrictions such as RoHS.
Online purchasing not available in .
Online purchasing not available for Premium Used models.
ID: U01-2533969

Keysight N9020A-526

10 Hz to 26.5 GHz

ID: U01-2533969
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
現品写真

Keysight N9020A-526

10 Hz to 26.5 GHz

校正完了測定報告書付き
90日間保証
KeysightCareに関するお問い合わせ
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可能(制限あり)

75% OFF

JPY 5,373,365

定価 JPY 21,493,460

税抜
価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
配送料無料。 アメリカから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼

Keysight N9020A-526 10 Hz to 26.5 GHz
Keysight Used
Keysight N9020A-526
10 Hz to 26.5 GHz
構成: 526, B25, B40, BBA, CR3, CRP, DP2, DRD, EA3, EDP, EMC, ESC, FP2, FS1, MPB, P26, PC4, PFR, RTL, S40, SSD, W7X, YAS
構成変更可能(制約あり)
配送: 限られた国のみ
保証: 90日間
アクセサリ 含まれていません
【販売条件】ご使用は業務用および産業用に限ります
お見積り依頼を送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

Keysight Used

Keysight  N9020A-526 JPY 5,373,365

スタート価格

JPY 5,373,365 75% OFF


526FREQUENCY RANGE, 10 HZ TO 26.5 GHZInstalled
B25ANALYSIS BANDWIDTH, 25 MHZ (STANDARD)Installed
B40ANALYSIS BANDWIDTH, 40 MHZInstalled
BBAI/Q BASEBAND INPUTS, ANALOGInstalled
CR3CONNECTOR, WIDEBAND IF OUTPUTInstalled
CRPCONNECTOR,PROGRAMMABLE REAR IF OUTPUTInstalled
DP2DIGITAL PROCESSOR, 2 GB CAPTURE MEMORYInstalled
DRDInstalled
EA3ELECTRONIC ATTENUATOR, 3.6 GHZInstalled
EDPENHANCED DISPLAY PACKAGE LICENSEInstalled
EMCBASIC EMC FUNCTIONALITY LICENSEInstalled
ESCEXTERNAL SOURCE CONTROL LICENSEInstalled
FP2FAST POWER, UP TO 40 MHZ BANDWIDTHInstalled
FS1FAST SWEEP CAPABILITY IMPROVEMENTSInstalled
MPBMICROWAVE PRESELECTOR BYPASSInstalled
P26PREAMPLIFIER, 26.5 GHZInstalled
PC4Installed
PFRPRECISION FREQUENCY REFERENCEInstalled
RTLInstalled
S40BASEBAND BANDWIDTH, 40 MHZ/CHANNELInstalled
SSDADDITIONAL REMOVABLE SOLID STATE DRIVE, W7XInstalled
W7XOPERATING SYSTEM, WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7Installed
YASY-AXIS OUPTUTInstalled

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりカスタム見積もりをご請求ください

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

Please contact us for available service options.


Accelerate Development of Wireless Devices and Adapt to Evolving Test Requirements

Built for wireless device test, the MXA signal analyzer helps you characterize signals from virtually any wireless device quickly and confidently with up-to-date parametric or RF functional tests. The intuitive multi-touch interface minimizes measurement complexity, even when working with cutting-edge devices.

  • Shorten test times with rapid local measurements, display updates, marker peak searches, and fast sweep
  • Simplify testing with fast one-button measurements from PathWave X-Series measurement apps: LTE, WLAN, MSR, and more
  • Capture elusive or transient signals with full-band real-time spectrum analysis
  • Perform deeper troubleshooting with the PathWave 89600 VSA software


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight N9020A-526 Spectrum Analyzers
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

Make the Most of Your Equipment

See all

Why Buy Used Directly
From Keysight

Second-Hand. First-Class.

Risk free

Up to 5 Years Like-New Warranty
  • Global Coverage
  • Predictable Expenses
Learn more

Leader in T&M

Empowering Innovators
for 80+ Years
  • Chosen by Industry Leaders
  • Over 30,000 Customers
Learn more

Certified Like-New

Premium Refurbished Instruments
  • 101-Point-Checklist
  • Latest Firmware/Software
Learn more

First-Class

Full-Service with KeysightCare
  • Priority Response
  • Optional Calibration Plan
Learn more

Customization

Add Hardware.
Enhance Software.
  • Meet your testing needs
  • Addable HW/SW options
Learn more

Personal Support

Personalized Service, Local Team
  • Over 100 countries
  • Live agents in your language
Learn more

Extra Savings

Save up to 90 % and more on OEM Quality
  • +5% when buying online
  • +15 % education discount
  • Regular promotions

Immediate Availability

Wide Range of Equipment In Stock
  • Request higher quantities
  • Quick responses worldwide
Learn more

シグナル・アナライザFAQ

シグナル・アナライザとは何ですか?

シグナル・アナライザは電子信号のテストと測定に使用されるデバイスです。
信号の種類は電圧、電流、無線周波数など様々です。アプリケーションによってシグナル・アナライザの能力や特徴が異なるため、多くの種類のシグナル・アナライザがありますが、最も一般的なタイプはオシロスコープです。
他には、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、信号発生器があります。

オシロスコープは電子システムを設計する際に信号を波形として表示できるデバイスです。
スペクトラム・アナライザは特定の時間にわたる信号の振幅と周波数を測定し、ネットワーク・アナライザは設計の詳細にアクセスすることなく回路を分析します。これは回路の作成とテストの間に遅延がある場合に役立ちます。
また、信号発生器は他のデバイスによって使用される信号を生成します。

シグナル・アナライザの用途は、デバイスのタイプと利用可能な機能によって異なります。標準機能には次のようなものがあります。

  • 信号の生成と解析

  • 大きな信号の拡大と解析

  • さまざまなタイプの波形の表示

  • さまざまな周波数やノイズレベルの視覚的表現を含む、信号の全周波数範囲の表示

ベクトル・シグナル・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

シグナル・アナライザは既に生成された信号を解析する一方で、スペクトラム・アナライザは周波数を発見したり、実際に周波数を生成したりするために使用されます。

スペクトラム・アナライザはリアルタイムでスペクトラム解析を行い、解析される信号の種類によって、瞬時の電力、ピーク電力、電圧、または電流を測定します。また、これは回路やデバイスの電磁干渉を監視するためにもよく使用されます。

一方、シグナル・アナライザは既に存在する信号のみを測定でき、周波数の発見や解析には使用できません。主な目的は、ユーザーが電子回路の問題を特定し、回路がどのように動作しているのかを理解できるようにすることです。

シグナル・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?

シグナル・アナライザとオシロスコープの主な違いは、シグナル・アナライザが特定の期間にわたる信号の電圧を分析するのに対し、オシロスコープは信号のタイミング情報を抽出します。

オシロスコープは電圧信号を経時的に測定するために使用されるシグナル・アナライザの一種で、アナログおよびデジタル機能、高度なトリガー機能、接続オプションなど、さまざまな機能を備えています。時間領域信号、無線周波数からの周波数、超低周波ソースなど、様々なソースからの信号を分析するために使用されます。

一方、シグナル・アナライザは既に生成された信号を解析するために使用されます。回路やデバイスの電磁干渉を監視するために使用されるシグナル・アナライザに対して、オシロスコープは既に存在する信号しか測定できません。

図2 オシロスコープとシグナル・アナライザ

オシロスコープとその使用方法を詳しく知りたい方は、当社のオシロスコープ基本ガイドをご覧下さい。また、当社の商品リストページから新品および中古製品を含むオシロスコープの全品がご覧いただけます。

シグナル・アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザの違いは何ですか?

ネットワーク・アナライザは送信信号と受信信号の両方を調査することで、有線または無線ネットワークの性能をテストするために使用されます。
シグナル・アナライザとは異なり、送信信号と受信信号の両方を詳細に分析し、テスト対象デバイス上の信号をリアルタイムに分析します。
一方で、シグナル・アナライザは信号が生成された後のデータのみを分析します。

ネットワーク・アナライザは分析を実行し、信号が目的地に到達するのを妨げる問題を検出することもでき、ケーブル配線、コネクタ、機器の故障などの問題を検出できます。また、干渉や信号損失などのRFスペクトラムとWi-Fiの問題の解決にも役立ちます。

シグナル・アナライザは電子回路における問題を特定し、回路がどのように動作しているのかを理解するために使用され、複数の信号やデバイス間の電磁干渉の監視も可能です。これは、無線信号や他の強力な干渉源を使用する回路のテストとデバッグに役立ちます。

アンテナのインピーダンスをシグナル・アナライザでどのように測定しますか?

アンテナのインピーダンスとは特定の周波数からの信号に対する反応を指します。デバイスがどのような無線信号を送信しているのか知りたい場合は、スペクトラム・アナライザでアンテナのインピーダンスを評価する必要があります。また、アンテナがパフォーマンスに悪影響を与える可能性のあるノイズの影響を受けているかどうかを判断することにも役立ちます。

アンテナのインピーダンスを測定するためには、スペクトラム・アナライザをアンテナの背面に接続されている同軸ケーブルの端に取り付けます。デバイスはその後、同軸ケーブルを通過したときに送信されるインピーダンスを計算します。

位相雑音をシグナル・アナライザでどのように測定しますか?

位相雑音は、無線通信を妨害したり、干渉したりするタイプの信号です。これは無線周波数スペクトラムで動作するデバイスにとって問題となります。位相雑音が特定の周波数全体で共通している場合、他の信号をかき消す可能性があるからです。

位相雑音の種類は多く、それぞれが無線技術に異なる影響を与える可能性があります。シグナル・アナライザは異なる周波数での位相雑音を測定することで、無線通信が何らかの干渉保護を必要とするかどうかを判断するのに役立ちます。

デバイスの位相雑音をシグナル・アナライザで測定するには、デバイスを受信機の入力に接続することで、無線通信デバイスを通じて送信される位相雑音の量を測定することができます。

リターン・ロスをシグナル・アナライザでどのように測定しますか?

リターン・ロスは特定のポイントでどれだけの信号が反射、または無駄になっているのかを測定するものであり、送信時に失われるエネルギーの量を測定するものです。スペクトラム・アナライザを使用してリターン・ロスを測定することで、無線接続の電力と効率を向上させることができます。

リターン・ロスが高すぎる場合、システム内の電力管理に問題がある可能性があります。シグナル・アナライザはリターン・ロスが高すぎるかどうかを判断し、解決が必要なハードウェアの問題を見つけるのに役立ちます。デバイスは電力管理設定が正常な無線通信の要件を満たしていない場合に通知をします。

デバイスのリターン・ロスをシグナル・アナライザでテストするには、送信機に接続された同軸ケーブルの端にスペクトラム・アナライザを接続します。デバイスは、信号がケーブルを通過して目的の受信者に到達した後に失われる量を判断します。

スペクトラム・アナライザを使用してリターン・ロスを測定する方法の詳細については、「機能リソース」で基本的なスペクトラム・アナライザの技術概要とアンテナのリターン・ロスの測定方法の例を参照してください。