N6792A(Used製品)のおすすめ製品
Select up to 3 instruments to compare
Keysight N6792A:N6700シリーズ モジュラーメインフレーム用の電子負荷モジュール、200W、高さ1U。
- ダブル幅スロットのため、1つのメインフレームに最大2モジュールを搭載可能
- 1モジュール当たり200 Wの消費電力
- 最大60 Vの電圧、最大20 Aの電流
- 4つの動作設定:定電圧(CV)、定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電力(CP)
- ランダム波形発生器を内蔵
- 電圧/電圧を同時に高速デジタイズ
- 高速な手順処理速度と最大の単位時間当たりの電流変化量を実現
- サポートインタフェース:USB、LAN、GPIB
- 使いやすい、N6700Cと同様のインタフェース
このKeysight N6792A製品は、N6700Cメインフレーム用の1Uの電子負荷モジュールです。1チャネル当たり最大200 Wの電力を消費することが可能です。ユーザーは、1つのメインフレームに、1モジュール、または2モジュールを収容できます。
Add flexibility with the smaller N6791A electronic load module for the N6700 series modular mainframe
- シングル幅スロットのため、1つのメインフレームに最大4モジュールを搭載可能
- 1モジュール当たり100 Wの消費電力
- 最大60 Vの電圧、最大20 Aの電流
- 4つの動作設定:定電圧(CV)、定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電力(CP)
- ランダム波形発生器を内蔵
- 電圧/電圧を同時に高速デジタイズ
- 高速な手順処理速度と最大の単位時間当たりの電流変化量を実現
- サポートインタフェース:USB、LAN、GPIB
- 使いやすい、N6700Cと同様のインタフェース
このKeysight N6791A製品は、N6700Cメインフレーム用の1Uの電子負荷モジュールです。1チャネル当たり最大100 Wの電力を消費することが可能です。ユーザーは、1つのメインフレームに、1~4モジュールを収容できます。
FAQ
Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?
Keysight New(新品) | Keysight Premium Used(プレミアム再生品) | Keysight Used(認定中古品) | |
---|---|---|---|
値引き | なし | 最大70%引き | 最大90%引き |
状態 | 新品 | 新品同様 | 動作確認済* |
ファームウェア | 最新 | 更新済み | 現品のまま |
校正 | 出荷前校正済 | 出荷前校正済 | 各ページ記載の通り(購入可能) |
アクセサリ | 新品 | 新品 | 各ページ記載の通り |
保証 | 5年** | 新品同様** | 90日間(有償で延長可能) |
カスタマイズ | 可能 | 可能 | 可能(制約あり) |
Learn more about Keysight Premium Used Here
固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。
一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。
別のアクセサリを追加する可能性がありますか?
現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。
関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。
個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください。