【公式】再生品ストア

会員登録のメリット

キーサイト再生品ポータルサイトの表示をカスタマイズできる

お客様の情報をもとにキーサイトチームが迅速に対応

製品価格や在庫状況の最新情報をお届けします

既に会員登録済みの方はこちら ログイン

アカウントを作成

How can we help you?

Technical Question

  • Product selection
  • Configuration assistance
  • Application support

Sales Question

  • Warranty extensions
  • Calibration plans
  • Additional software options
  • Education discounts

Stay Up to Date

フォームを送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

中古・再生製品 ネットワーク・アナライザ

再生品のウェブサイトは現在英語でのみ利用可能、価格はアメリカ合衆国では米ドルです。国により価格は異なります。

世界中の70%以上のエンジニアリングチームから信頼をいただいているKeysightのネットワーク・アナライザ。Keysightから直接購入していただく中古ネットワーク・アナライザも、新製品向けのあらゆる最終検査基準をクリアし、新品同様の高品質、高性能を実現しています。線形/非線形デバイスの特性評価に関するKeysightの専門知識を結集し、ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能にします。ネットワーク・アナライザは、制御された信号を出力し、それに対してデータネットワークやデバイスがどのように応答するのかを測定します。こうした機器を使用して、さまざまなコンポーネントのテストおよび解析を実行し、個々のコンポーネントがRF回路内で意図したとおりに動作することを確認できます。こちらでは、Keysightのお買い得な再生品をご覧いただけます。

Keysightの中古・再生製品をKeysightから直接購入していただくことは、高品質で信頼性の高い製品を最大5年の長期保証や無数のカスタマイズオプション、KeysightCareによる技術コンサルティングオプションなどを含んで、お手頃な価格でご購入していただけるということです。

%s件の結果を表示しています
  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

Enable Notifications

In order to use this feature, you need to enable notifications.

Manage notification preferences

USD


Not Sure Where to Start?

See all

Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)FAQ

ベクトル・ネットワーク・アナライザとは何ですか?

高性能のベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、アンプ、フィルタ、パワー・ディバイダ/コンバイナ、スイッチ、アンテナなどのRFおよびマイクロ波デバイスの特性評価と分析に使用されます。また、S パラメータ、雑音指数、リターン・ロスなどを含む正確なデバイス測定を提供します。Keysightの中古ネットワーク・アナライザは、新品同様の厳しい品質検査基準をクリアしているため、新品同様の高性能、高パフォーマンスが期待できます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは何に使われますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、特定の電磁波の形状や周波数を電子部品に送り込み、その応答を測定する装置です。コンポーネントの周波数応答を測定するため、一般的には研究開発、設計検証、故障解析、製造試験に使用されています。Keysightの中古ネットワーク・アナライザは、新品同様の厳しい品質検査基準をクリアしているため、新品同様の高性能、高パフォーマンスが期待できます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは校正が必要ですか?

はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するために校正が必要です。校正プロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。Keysightプレミアム再生品ネットワーク・アナライザは新品製品と同じ包括的な校正および検査をクリアしている、Keysightの品質基準を満たす製品です。

ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正はどのように行われますか?

校正のプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的な校正の方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。 手動校正では、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的に校正を行う必要があります。この定期的な校正により、国際的な標準と一致していることが保証されます。

Keysight公式再生品ストアにおける校正プロセスは、独自の機器およびアルゴリズムを用いた高精度の校正、計測の信頼性確保のための100%トレーサビリティ、 ISO 17025認定されたラボ能力でKeysightの中古・再生品ネットワーク・アナライザの性能を最高レベルに維持します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザにはエラー補正がありますか?

一部のベクトル・ネットワーク・アナライザには、熱ドリフト、時間遅延、ソースと負荷の不一致、光路長の変動などのさまざまな誤差を補償する誤差補正が組み込まれています。

ベクトル・ネットワーク・アナライザとネットワーク・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。

ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。

スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープの違いは何ですか?

電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはS11(反射係数)をどのように測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはテスト対象のデバイスのポートに刺激信号を導入し、反射信号を測定することでS11を測定します。この反射が発生する周波数は、S11の計算に使用されます。

S21パラメータとは何ですか?

S21は、入力ポートを通過し、出力ポートで反射された信号をデバイスがどの程度除去するかを測定するために使用されます。最初のポートから次のポートに転送される電力は、S21 パラメータを使用して決定できます。

伝播とチャネルモデリングとは何ですか?

伝播およびチャネルモデリングは、無線通信アンテナのパフォーマンスとセルカバレッジに対するアンテナの影響を推定するための手法です。
伝播とチャネルのモデリングで最も重要なパラメータは、パス損失、フレネルゾーン、パス減衰、およびマルチパス・フェージングです。

スミス・チャートとは何ですか?

スミス・チャートとは特定のタイプの回路動作をグラフで表現したものです。周波数や電圧に関連するアンプやその他のシステムコンポーネントのインピーダンス、アドミタンス、およびコンダクタンスを示します。スミス・チャートの動作を理解するためには、伝送線理論の基本を理解することが重要です。

電圧定在波比(VSWR)とは何ですか?

電圧定在波比とはAC電源によって引き起こされる空間内のある点における反応のない電圧を示す指標であり、アンテナ源からの反射電力を表します。通常、ボルト/メートル(V/m)またはミリボルト/メートル(mV/m)で表されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザは位相をどのように測定しますか?

測定対象のデバイスのポートに刺激信号を導入することで、位相の変化の度合いを測定します。刺激信号が適用されていない場合の測定には、別の校正が使用されます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザはどのようにして振幅を測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはデバイスのポートに刺激信号を導入し、その強度を測定することで振幅を測定します。振幅は反射信号の大きさで計算されます。

振幅の特性とは何ですか?

振幅特性には、特定の周波数での振幅、振幅範囲、振幅の直線性、振幅比の測定などが含まれます。

中古ネットワーク・アナライザをKeysightから直接購入するメリットは何ですか?

Keysightからの直接購入は、高いコストパフォーマンスを維持しつつ、安全性やサポート面での妥協の心配がないということです。中古ネットワーク・アナライザにも最大5年間の保証がつき、 さまざまなソフトウェアオプションを提供することでお客様のテストニーズに合わせた調整が可能。さらに、Keysightプレミアム再生品では、ハードウェアのカスタマイズや新品機器同様の技術サポート(オプションでKeysightCareのよる経験豊富なスペシャリストによる個別サポートと、幅広いナレッジベースへのフルアクセスが可能)をご提供します。

アカウントを作成しよう

キーサイト公式ストアの表示をカスタマイズできます。お客様情報とお気に入りの管理も可能で、更に製品情報の通知いち早く受け取ることができます。

アカウントを作成する

再生品整備プロセス

プレミアム再生品は、新品と同じテストと校正に合格し、同じ品質要件を満たしています。

詳細はこちら

教育・研究機関向け
15%特別追加割引を実施

最大5年間の製品保証に加え、教育関係者及び研究者向け特別追加割引15%適用のKeysight認定再生機器を、ぜひご確認ください。

機器を確認する