【公式】再生品ストア

会員登録のメリット

キーサイト再生品ポータルサイトの表示をカスタマイズできる

お客様の情報をもとにキーサイトチームが迅速に対応

製品価格や在庫状況の最新情報をお届けします

既に会員登録済みの方はこちら ログイン

アカウントを作成

How can we help you?

Technical Question

  • Product selection
  • Configuration assistance
  • Application support

Sales Question

  • Warranty extensions
  • Calibration plans
  • Additional software options
  • Education discounts

Stay Up to Date

フォームを送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

This instrument can be shipped to .
For shipping time or custom orders, please contact us.
Unfortunately this instrument cannot be shipped to due to restrictions such as RoHS.
Online purchasing not available in .
Online purchasing not available for Premium Used models.
ID: U08-2526840

Keysight RP7973A

Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC

ID: U08-2526840
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
現品写真

Keysight RP7973A

Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC

校正完了測定報告書付き
90日間保証
KeysightCare加入可能
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可能(制限あり)

75% OFF

JPY 1,490,883

定価 JPY 5,963,532

税抜
価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼

Keysight RP7973A Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
Keysight Used
Keysight RP7973A
Regenerative Power System / PV Mode / 2000V / +/-30A / 20kW / 400/480 VAC
構成:
構成変更可能(制約あり)
配送: 限られた国のみ
保証: 90日間
アクセサリ 含まれていません
【販売条件】ご使用は業務用および産業用に限ります
お見積り依頼を送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

Keysight Used

Keysight  RP7973A JPY 1,490,883

スタート価格

JPY 1,490,883 75% OFF

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

New Keysight Calibration before shipping*
Extends lead time by <4 weeks
JPY 122,069
KeysightCare Assured - 1 year
incl. Keysight Extended Warranty
JPY 160,128
KeysightCare Assured - 2 years
incl. Keysight Extended Warranty
JPY 320,256
KeysightCare Assured - 3 years
incl. Keysight Extended Warranty
JPY 480,384
KeysightCare Assured - 5 years
incl. Keysight Extended Warranty
JPY 800,640

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


  • Output ratings: 2000 V, ±30 A, 20 kW
  • Operate in two-quadrant mode as power source and regenerative electronic load
  • Emulate high-voltage, high-power battery with programmable resistance up to 50O;
  • Maximize throughput with fast output speed and sub-millisecond command-processing time
  • Create up to 200 kW power or loading through easy parallel connection
  • Reduce cost for cooling and electricity with eco-friendly, regenerative design
  • Save valuable rack space with compact 3U-high size
  • A part of Keysight's EV1003A HEV/EV Power Converter Test Solution

The RP7973A regenerative power system is a single output, bi-directional, regenerative DC power supply with highly integrated safety features that protect both your people and your device under test. The regenerative capability enables the energy normally consumed to be returned to the grid cleanly, saving costs associated with energy consumption and cooling.

In addition, by combining the seamless source and load functionality into a compact 3U-high package, not only do you save energy but also floor space and integration time. The RP7973A delivers the fastest, most accurate, integrated regenerative power system.

The RP7973A is a part of Keysight's HEV/EV Power Converter Test Solutions that give you confidence to deploy high-voltage, high-power solutions to meet the fast paced, high-growth demands of the HEV/EV market.


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight RP7973A Power Supplies
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

Why Buy Used Directly
From Keysight

Second-Hand. First-Class.

Risk free

Up to 5 Years Like-New Warranty
  • Global Coverage
  • Predictable Expenses
Learn more

Leader in T&M

Empowering Innovators
for 80+ Years
  • Chosen by Industry Leaders
  • Over 30,000 Customers
Learn more

Certified Like-New

Premium Refurbished Instruments
  • 101-Point-Checklist
  • Latest Firmware/Software
Learn more

First-Class

Full-Service with KeysightCare
  • Priority Response
  • Optional Calibration Plan
Learn more

Customization

Add Hardware.
Enhance Software.
  • Meet your testing needs
  • Addable HW/SW options
Learn more

Personal Support

Personalized Service, Local Team
  • Over 100 countries
  • Live agents in your language
Learn more

Extra Savings

Save up to 90 % and more on OEM Quality
  • +5% when buying online
  • +15 % education discount
  • Regular promotions

Immediate Availability

Wide Range of Equipment In Stock
  • Request higher quantities
  • Quick responses worldwide
Learn more