【公式】再生品ストア

会員登録のメリット

キーサイト再生品ポータルサイトの表示をカスタマイズできる

お客様の情報をもとにキーサイトチームが迅速に対応

製品価格や在庫状況の最新情報をお届けします

既に会員登録済みの方はこちら ログイン

アカウントを作成

How can we help you?

Technical Question

  • Product selection
  • Configuration assistance
  • Application support

Sales Question

  • Warranty extensions
  • Calibration plans
  • Additional software options
  • Education discounts

Stay Up to Date

フォームを送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
サポート

発送を確認する

自分の国にユニットの発送が可能かどうかを調べる

This instrument can be shipped to .
For shipping time or custom orders, please contact us.
Unfortunately this instrument cannot be shipped to due to restrictions such as RoHS.
Online purchasing not available in .
Online purchasing not available for Premium Used models.
ID: U08-2532972

Keysight AC6912L

AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase

ID: U08-2532972
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
現品写真

Keysight AC6912L

AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase

校正完了測定報告書付き
90日間保証
KeysightCareに関するお問い合わせ
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可能(制限あり)

40% OFF

JPY 5,653,973

定価 JPY 9,423,288

税抜
価格アラート設定
お気に入りに追加
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼

Keysight AC6912L AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
Keysight Used
Keysight AC6912L
AC Power Source / 320Vrms / 12kVA / 550Hz / 3 Phase
構成: 200
構成変更可能(制約あり)
配送: 限られた国のみ
保証: 90日間
アクセサリ 含まれていません
【販売条件】ご使用は業務用および産業用に限ります
お見積り依頼を送信すると、お客様の個人情報がKeysightに提供されます。お預かりした個人情報の利用については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。

次の国には発送できません:

欧州連合
スイス
ノルウェ
ートルコ

ユニットは中国国内でのみ発送されます。

ユニットは世界中に発送されます。

Keysight Used

Keysight  AC6912L JPY 5,653,973

スタート価格

JPY 5,653,973 40% OFF


200180-235V,3 PHASE AC,50/60HZ INPUTInstalled

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりカスタム見積もりをご請求ください

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.

New Keysight Calibration before shipping*
Extends lead time by <4 weeks
JPY 388,251

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


Keysight’s AC6900 Series three-phase power sources provide a complete AC and DC power solution by combining the capabilities of a multimeter, harmonic analyzer, and power analyzer in one instrument.

Output

  • choice of single, two, and three-wire connections
  • AC, DC, or AC plus DC mode
  • maximum AC voltage at 320 Vrms
  • maximum DC voltage at 452 V
  • frequency up to 550 Hz

Built-in tests

  • power line disturbance
  • output sequencing
  • harmonic analysis
  • built-in waveform generation

Protection

  • current protection, over, and under-voltage
  • output inhibit Programming
  • soft start / stop function
  • analog and digital control
  • LAN (LXI core), USB, and optional GPIB


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight AC6912L Power Supplies
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

Why Buy Used Directly
From Keysight

Second-Hand. First-Class.

Risk free

Up to 5 Years Like-New Warranty
  • Global Coverage
  • Predictable Expenses
Learn more

Leader in T&M

Empowering Innovators
for 80+ Years
  • Chosen by Industry Leaders
  • Over 30,000 Customers
Learn more

Certified Like-New

Premium Refurbished Instruments
  • 101-Point-Checklist
  • Latest Firmware/Software
Learn more

First-Class

Full-Service with KeysightCare
  • Priority Response
  • Optional Calibration Plan
Learn more

Customization

Add Hardware.
Enhance Software.
  • Meet your testing needs
  • Addable HW/SW options
Learn more

Personal Support

Personalized Service, Local Team
  • Over 100 countries
  • Live agents in your language
Learn more

Extra Savings

Save up to 90 % and more on OEM Quality
  • +5% when buying online
  • +15 % education discount
  • Regular promotions

Immediate Availability

Wide Range of Equipment In Stock
  • Request higher quantities
  • Quick responses worldwide
Learn more