Keysight 6813C
Performance AC Power Source / 1750 VA / 300 V / 13 A
JPY 1,536,085
定価 JPY 3,413,522
Keysight Used
Keysight 6813C JPY 1,536,085
スタート価格
JPY 1,536,085 55% OFF
026 | 26 VOLT, 0.1 A, AUXILIARY REFERENCE OUTPUT | Installed |
230 | 191-254VAC OPERATION, 50/60HZ | Installed |
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりカスタム見積もりをご請求ください
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare Assured and manufacturer calibration.
New Keysight Calibration before shipping* Extends lead time by <4 weeks | JPY 112,694 |
KeysightCare Assured - 1 year incl. Keysight Extended Warranty | JPY 77,100 |
KeysightCare Assured - 2 years incl. Keysight Extended Warranty | JPY 154,200 |
KeysightCare Assured - 3 years incl. Keysight Extended Warranty | JPY 231,300 |
KeysightCare Assured - 5 years incl. Keysight Extended Warranty | JPY 385,500 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
- Maximize your investment with five instruments in one device
- Increase your productivity with extensive built-in power measurement capabilities
- Flexible IO: LAN/LXI Core, USB and GPIB
- Lower your cost of ownership with global support & the longest standard warranty in the industry
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。