如何使用數位預失真功能測試射頻功率放大器

MXG 向量信號產生器
+ MXG 向量信號產生器

使用信號產生器、信號分析儀,以及數位預失真軟體,進行功率放大器測試

測試功率放大器(PA)的效能時,您需使用向量信號產生器和信號分析儀(用於執行功率放大器量測軟體),將信號回饋到信號產生器的輸入端。 信號產生器提供數位預失真信號作為功率放大器的輸入,以補償其非線性特性。

信號分析儀可用來量測 PA 產生的信號品質,並執行任何必要的 DPD 後處理或量測。 信號分析儀還可量測信號品質,包括誤差向量振幅(EVM)、相位誤差,以及相鄰通道功率比(ACPR)等各種效能指標。

BT2152B

射頻功率放大器測試解決方案

您需使用信號產生器和信號分析儀(用於執行 DPD 軟體),來測試功率放大器。 是德科技功率放大器測試解決方案,包含支援低誤差向量振幅(EVM)和相鄰通道功率比(ACPR)量測的 MXG 信號產生器,以及可執行功率放大器量測應用軟體的 PXA 信號分析儀。 該軟體可產生經由信號產生器傳輸的前 DPD(pre-DPD)波形,再分析信號分析儀擷取到的波形後,就可以驗證放大後的波形與後 DPD(post-DPD)目標波形之間的匹配狀況。 您可在同一螢幕上查看前後 DPD 的量測結果,然後輕鬆地進行比較。 Keysight PXA 信號分析儀提供 EVM 和 ACPR 等重要量測功能,以便確定功率放大器的信號品質。

觀看射頻功率放大器測試展示影片

查看射頻功率放大器測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?