如何測試衛星通訊混頻器

微波網路分析儀
+ 微波網路分析儀

分析衛星通訊混頻器的效能

分析混頻器和其他頻率轉換元件的特性時,您需對混頻器增益、增益平坦度、群組延遲、增益和相位壓縮、互調失真(IMD),以及雜訊指數,進行非線性量測。 配備網路分析儀和多種量測應用軟體的測試平台,可量測所有混頻器參數。

量測應用軟體可重新配置網路分析儀,以便執行每項頻率轉換混頻器特性分析測試。 在測試過程中,工程師無需改變測試配置,即可執行多個量測應用軟體。 使用傳統的多儀器測試方法時,每次進行量測都需重新配置測試平台;相較之下,整合式測試方法的量測速率遠遠高出 100 倍。

衛星通訊混頻器測試解決方案

衛星通訊混頻器測試解決方案

測試混頻器時,您需使用本地振盪器信號源、射頻信號源和分析儀,以及所需參數的量測應用軟體。 Keysight PNA 和 PNA-X 網路分析儀整合了這些功能,還支援量測軟體,讓您能透過單一測試配置,執行各種混頻器測試,包括正向/反向線性特性分析、壓縮、失真和雜訊指數。 網路分析儀的直接數位合成器(DDS)信號源,可實現極低的相位(在 10 GHz 載波上,100 kHz 偏移時為 122 dBc/Hz,典型值)和低突波位準(典型值小於 80 dBc),讓相位量測變得更加穩定。

觀看變頻器測試展示影片

查看衛星通訊混頻器測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?