您可能會很驚訝地發現,直到現在都還沒有關於如何指定通用量測儀器,或如何制定其規格的正式標準。此外,如果要求「依照製造商的規格進行校驗」,我們會假設所有校驗實驗室全都使用通用的方法來證實其校驗能力。然而,除了 ISO / IEC17025 認可的校驗外,其他的校驗並非如此。

我們通常透過較簡單的 TAR(測試準確率)方法來判斷「量測適當性」,這個方法僅考慮測試設備的主要準確度規格,而非影響整體不確定性的所有因素。

大家熟知的 GUM 是一份 100 多頁的文件,於 1993 年出版,其中建議一種用於確定測試準確性(或者潛在的測試不準確性)的方法。雖然此文件的內容相當完整,卻未獲得普遍的好評。統計學家說它有嚴重的缺陷。實作工程師則認為它過於複雜而冗長。然而,這是經過數十年辯論後,國際間正式達成共識的第一種方法。

量測不確定性表達 GUM 指南 — ISO/IEC Guide 98-3:2008

請至 http://www.iso.org 購買此文件。

免費版量測不確定性表達 GUM 指南 — OIML G 1-100:2008

國際法定計量組織提供免費版的 GUM。請至 http://www.oiml.org 下載並搜尋「量測資料評估 - 量測不確定性表達指南」。

台灣是德科技客服中心提供您需要的協助