如何執行多通道電流量測

資料擷取系統
+ 資料擷取系統

使用切換系統進行多通道電流量測

執行多通道電流量測時,您需使用多個測試儀器和外部電流分流配件。 產品設計階段的典型測試應用包括檢查電流洩漏、對具有多輸出控制功能的嵌入式系統進行精密的電流量測,以及監測多個裝置或負載。 隨著電流量測通道數增加,這些儀器的接線和配置也變得越來越複雜。 未適當配置的測試儀器連接,會導致量測誤差。

藉由使用可將多個輸入通道連接到一個或兩個量測通道的切換系統,您可降低設定複雜度。 資料擷取(DAQ)系統是執行此任務的理想選擇。 該切換系統一次只能量測一個通道,但速度極快,非常適合用於非動態電流量測應用。 PC 應用軟體可協助您配置接線、選擇觸發機制、執行量測,並以圖形方式繪製資料,以便進行監控和分析。

DAQ 多通道電流解決方案

多通道電流量測解決方案

執行多通道電流量測時,您需使用配備數位萬用電錶(DMM)和應用軟體的切換系統。 是德科技多通道電流量測解決方案包含內建數位萬用電錶的資料擷取系統,可量測 1 µA 至 10 A 的電流範圍。 利用多工器和通用型切換模組,工程師可建立多達 12 個通道的電流量測電路。 此外,藉由添加是德科技 DAQ PC 應用軟體,您無需費事地編寫程式,便可以圖形化方式設定、配置和執行測試,進而簡化操作流程。

觀看多通道電流量測展示影片

查看多通道電流量測系統的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?