產品特性

是德科技光子應用軟體套件是一組進階和基本的軟體工具,可用於自動化光學量測與分析,特別是確定光纖網路元件的波長和偏振相依性。 PAS 第 3 版軟體添加了對新一代 N77-C 光學儀器和 PXI SMU 的支援,採用全新的 64 位元架構,並導入新的 Lambda 掃描量測套件,以提高效能和靈活的功能。 採用與前一代 N7700A PAS 軟體相同的自動化方式,可輕鬆快速地更新現有安裝。

軟體套件

  • 主套件:在功能強大的檢視工具來查看分析結果、採用可檢視的格式來儲存結果、安裝光子應用套件管理程式 。
  • LS 引擎:N7786C、N7786B 或 N7788C 擴展並整合了 IL/PDL、FSIL 和 PMD 功能,不論是否使用偏振控制,進行 lambda 掃描。 M9601A/14A/15A PXI 和 B2900 系列電源量測設備的 LS 引擎支援雙向掃描、擴展的動態檢測範圍,以及切換多個雷射器以獲得更寬的波長範圍,還可使用電源量測設備進行光電流檢測。 現在已提供更靈活的解析度步進設定! N7786C 提供偏振解析和固定偏振兩種模式。
  • IL 引擎:使用可調式雷射光源和功率錶來量測插入損耗與波長的關係
  • (免授權)
  • 快速頻譜損耗引擎(FSIL):使用 N774x 功率錶,以比 IL 引擎快 10 倍的重複速率對元件進行校驗和調整
  • IL/PDL 引擎:使用 N7786B 和進階單次掃描米勒(Mueller)法來量測 IL 和 PDL 與波長的關係,也可用於整合檢測器裝置
  • N7700 PAS TAP 外掛程式:在 Pathwave 測試自動化(TAP)8.8 版本中,輕鬆自動化 LS 和 IL/PDL 引擎。
  • 偏振導航器:使用和控制 N778xB 儀器(免授權)
  • 驅動程式、韌體、文件、N77xx 檢視工具:讓設備和指南能維持更新

掃描波長量測引擎現在可支援以下新的可調式雷射光源、功率錶和偏振合成器:Keysight N7776C、N7778C、N7744C、N7745C、N7786C、N7788C,以及模組化雷射器 Keysight 81606A、81607A、81608A 和 81602A。

新的 N77xxC 儀器可實現更快資料傳輸速度,並加快功率錶範圍切換,以擴展動態範圍。 N7786C 靈活的觸發功能,現在允許您靈活地選擇偏振相依性的量測,或是使用 LS 引擎以單一固定和穩定偏振進行更快的量測。

藉由支援 LS 的 M9601A PXI SMU 模組,您還可獲得更高的取樣率和更多資料點,以便量測具有整合式光電二極體的光電元件,並提供靈活的偏壓和電子浮接連接。 它解決了在晶片和晶圓階段,更常使用 PAS 解決方案對光子積體電路進行參數測試的各種問題。

想要試用嗎? 首先下載和安裝這個套裝軟體管理員的小型安裝程式,它可協助您安裝所需要的套裝軟體。 如有需要,您也可申請試用授權。

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助