簡化並加速測試流程

隨著無線標準不斷演進,您需根據這些標準,對無線裝置進行法規相符性測試。 物聯網法規相符性測試軟體與 Keysight IOT0047A 法規測試解決方案的組合,可全面涵蓋歐洲電信標準協會(ETSI)、美國聯邦通訊委員會(FCC)和動態頻率選擇(DFS)的最新測試案例。

使用專用的測試自動化軟體,簡化並加速對 2.4、5 和 6 GHz 免許可頻段的無線物聯網裝置進行測試。

  • 利用現代圖形操作介面(GUI),增強測試和測試後分析成效。
  • 藉由選擇一組測試案例,並存取特定信號路徑,大幅節省對失敗的測試進行除錯的時間。
  • 透過一目了然的圖表,快速了解並分析測試結果。
  • 獲得完整的標準涵蓋範圍,包含 ETSI 定義的最新測試案例 — EN 300 328、EN 301 893 和 EN 303 687(草案)、FCC part 15.247 和 15.407,以及 DFS。

搜尋符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

精選資源

聯絡是德科技客服中心尋求協助

Hong Kong, China