尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- AresONE 高效能型 4 埠 400GE QSFP-DD 是頂尖的效能測試解決方案,支援全球最大規模的流量產生和協定模擬,適用於 400/200/100/50GE QSFP-DD 介面
- 可進行大規模測試,即使在 400GE 至 2x200GE、4x100GE 扇出模式下,也不會減少傳輸串流量,同時還可透過全線速流量和多協定測試情境,對每個資料流的接收端進行追蹤
- 透過經驗證的 IxNetwork 測試解決方案,來驗證關鍵型網路基礎設施
- 結合使用 AresONE 多速 400/200/100/50GE 測試功能,和 IxNetwork Layer 2/3 測試應用軟體,驗證高速協定裝置的效能和擴充性
- 使用 L1 BERT 和 KP4 FEC 測試功能,大幅簡化測試台啟動期間的收發器和纜線測試流程
- 使用 IxSuiteStore 400GE 收發器和 PCS 測試套件,簡化 L1 BERT 和 PCS 通道的發射器/接收器驗證
全球最大規模的 400GE 流量和協定模擬效能
Keysight AresONE 400GE 高效能型固定機箱,提供全球最大規模的 400GE 流量產生和網路協定模擬。 AresONE 高效能解決方案,可對高密度 12.8Tbps 網路裝置進行效能和標竿測試。此外,它可在每個扇出埠上,提供大規模協定擴充能力,以支援無與倫比的流量產生效能,同時它還支援 8x200GE、16x100GE 和 32x50GE 埠,以進行大規模接收端量測。
AresONE 高效能解決方案是業界唯一不會因為 2x200GE 和 4x100GE 扇出,而失去傳輸串流功能,以及接收端量測追蹤與量測功能的測試解決方案。 它的每埠 8x50GE 的發射和接收容量,也遠遠超越競爭產品。
精選資源
相關產品
讓我們協助您建構高效能 400GE 裝置和網路。