產品特性

信號完整性和材料量測的經濟選擇

Keysight PNA-L 網路分析儀可協助您滿足一般網路分析需求。 PNA-L 網路分析儀讓您能以更高的效率和靈活性,執行製造和研發應用。 PNA-L 網路分析儀涵蓋從行動通訊、無線 LAN 元件製造,到航太與國防等不同產業。 PNA-L 網路分析儀使用是德科技 PNA 網路分析儀的核心韌體,提供兼具價值與效能的完美平衡。

  • 可對被動元件和簡單的主動元件進行基本分析
  • 以高達 50 GHz 的準確度量測 S 參數
  • 評估混合模式 S 參數量測,無需使用平衡/不平衡轉換器
  • 使用多點觸控顯示幕和直覺的操作介面,加速洞察元件特性
  • 透過簡單的探針台整合,打造完整的晶圓上量測系統
  • 為微波元件製造提供無可匹敵的性價比

將晶圓上量測最佳化

高度整合的裝置需要更多的量測和更少的連接。 如果需要使用多部儀器進行完整的裝置特性分析,那麼使用較少的連接進行量測是極富挑戰性的任務。 藉由使用靈活的單次連接多次量測(SCCM)網路分析儀,您可顯著縮短晶圓測試時間。

晶圓上測試

重要規格

頻率範圍

300 kHz 至 20 GHz

10 MHz 至 50 GHz

動態範圍

122 dB 至 133 dB

輸出功率

6 dBm 至 13 dBm

軌跡雜訊

0.003 dB RMS

內建埠數

2 或 4 埠

最佳 201 點掃描時間

6 ms

搜尋符合您需求的型號

PNA-L 網路分析儀軟體

PNA-L 軟體

完整的網路分析儀軟體工具,可協助您對設計進行調查、特性分析和除錯,以因應各種量測應用的要求。 PNA-L 支援多種應用軟體,讓您能更深入洞察您的裝置,包括實體層測試軟體(PLTS)、材料量測、時域、頻譜分析等。

是德科技客服中心提供您需要的協助

繁體中文